已回答假定已回答

SAR型ADC前端RC滤波器设计问题

罗涤生 在 2013-7-15 詢問的問題
最後回覆由adi_laker於2013-7-17提供

1.JPG

笔者最近在做一个多通道数据采集项目,涉及到数个通道的高速切换。

根据传感器输出信号的交直流特征和要实现的吞吐量,选择了ADI公司的18-bit SAR型模数转换器AD7690。

确定了ADC后,笔者进一步设计了ADC前端的放大电路和RC滤波电路,悲剧也就从此开始。

笔者遇到一个两难的问题,如上图所示,为确保系统对阶跃信号有很好的响应

(本质是为解决ADC输入从负满量程跳到正满量程时如何迅速、准确建立的问题)

应使RC滤波电路的-3dB带宽尽可能地宽,缩短反向建立时间,使ADC在tACQ时间对阶跃输入有18-bit的建立精度。

但是RC滤波电路的-3dB带宽变宽,使得进入到ADC的噪声也相应的增加了,如此势必会降低ADC的SNR,影响转换精度。

 

简而言之,如果RC滤波电路-3dB带宽定的很宽,那么进入ADC的噪声就增加了,增加的噪声会影响转换精度;但如果RC滤波电路-3dB带宽定的很窄,那么很可能无法满足ADC的建立时间要求,同样也会影响精度。

 

希望大家能给予一些意见,谢谢!

P.S.模拟输入信号带宽为DC——10KHz,ADC采样率为400KSPS

結果