已回答假定已回答

ADA4932-2的输出问题

pgy123 在 2013-7-16 詢問的問題
最後回覆由luyuhong於2016-11-21提供

我用安捷伦信号源灌入了一个不带直流分量的1Vp-p的I+/I-数据,给ADA4932输入共模电压为1.7V,+5V供电。如果按照1:1输入,则输出端确实为很精确的1.7V+1Vp-p,可是我想让芯片输出为1.7V+0.25Vp-p,所以我将芯片资料上的RF=500,RG=280,这样调整了之后,输出的I+变成1.2V的共模电压,I-变成2.4V共模电压,我好奇怪这是为什么啊?~

还有一个问题,芯片资料上第20页的表12中,两个RG,可是对应的值又不同,这两个RG怎么区分呢?

結果