已回答假定已回答

两级运算放大器的建立时间如何估算?

罗涤生 在 2013-7-18 詢問的問題

一般运算放大器的datasheet都会给出0.01%建立时间(有的给出0.1%建立时间),比如ADA4897,给出2V阶跃测试时0.01%建立时间为90 ns。

因此对于单运放电路来说,建立时间可以参考运放的datasheet。

但如果是两级运算放大器电路呢,此时总的建立时间又该如何估算?

同样以ADA4897组成两级运算放大电路为例说明,级联后总的0.01%建立时间该是多少?

可能的答案:

(1)总的建立时间就等于两级运放的建立时间之和,即90 ns + 90 ns =180 ns

(2)总的建立时间还是90 ns

(3)认为两级运放相互独立,总的建立时间等于两级运放建立时间的平方和,然后再开根号,即square(90^2+90^2)=90*1.414=127.26 ns

(4)以上都不对

 

P.S.估算时姑且忽略容性负载对建立时间的影响。

結果