已回答假定已回答

关于AD7656的采样输出值大于实际值的问题?

zhangweimign 在 2013-7-20 詢問的問題

您好,我们用AD7656做了个AD采样测试板,电源电压为正负8V,采用内部基准电压,采样范围-5V----+5V,在采样通道上未加驱动部分(电压跟随器),是直接通过电阻分压产生采样的电压,实测的时候发现,转换后的值比实际的电压值大0.1V,原本以为是分压电阻的并联电容太大导致AD7656内部的保持电容每次采样前的放电不完全,所以输出值大于实际采样值,于是去掉分压电阻的 并联电容,后仍然是转换后的值大于实际电压值0.1V,想请教下,AD采样在什么情况下会出现,转换后的值大于实际电压值的情况??

麻烦您了,望解答!

結果