已回答假定已回答

ADL5375-15高于4GHz时,噪底会抬起来

pgy123 在 2013-7-22 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-7-31提供

我的电路图见附件。就是按照芯片资料上连接的,除了没有使用dsop的功能。

用E4438C接入单音信号,

我从400MHz--4GHz,输出特性都差不多,在不调本振泄露和边带抑制的状态下,ACPR就可以达到60dBc,但是大于4GHZ后噪底就抬起来了,ACPR降到40dBc左右。输入的本振信号也比较干净的。想不通为啥……

附件

結果