已回答假定已回答

求助:ADF4360-7频率无法锁定。参考频率70M,输出420M。

默默@ 在 2013-7-26 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-7-31提供

1、电路图如下,其中L1\L2电感值为15nH,对地电阻51欧改为91欧,电路有问题吗?环路滤波器影响频率锁定功能吗?

2、420M输出,L1和L2应该在20nH左右(VCO范围:390M-500M),但最后我调试完成时,电感值是15nH(VCO范围:450M-570M)。而且,调试中发现,直接用个15nH的不行,而从20nH往下调,一直到15nH,VCO才能锁出420M。

3、本来调好了,后来用酒精棉球清洗过一次,再调试,发现无论怎么调整电感,都无法锁定到420M了,一直在411M附件摆动。

5、如果VCO没正常工作,R DIVIER还能通过MAXOUT看到输出的鉴相频率吗(目前我设定的鉴相频率是1M)?、

AD4360.jpg

我以前调好过一块同样的板,但这块板这现象让人很疑惑,求指点!谢谢

結果