已回答假定已回答

关于二极管模拟电路的一些问题

Penn 在 2013-8-1 詢問的問題
最後回覆由ADI_Eva於2013-8-6提供

您好,

VCC_G_1是电路的输入端,VCC_G_G为输出端。输入端使用FPGA产生500MHz,振幅为0V~ 5.0V的矩形波信号输入,RL为恒定的负载150Ω,RL上需求的最小电流为30mA。

 

二极管D1和D2均为高速开关二极管,TOSHIBA的1SS352.应用电路的目标是想将矩形波的低电平部分从0V抬高到1V左右。这个电路在理论上符合要求。然而我使用一款DAC给D2供电,为一恒定的电压。但是经过测试,图中蓝色的线为DAC信号,绿色的线为VCC_G_G信号。问为什么DAC的电压会变化而不是一个恒定的电压值?

7002.1ss387.png-550x0.png应用电路图

application.png想要达到的效果

6646.tek00011.bmp-550x0.jpg示波器测试图

結果