已回答假定已回答

AD芯片可以使用不规则的TTL电平作为采样时钟吗

jianmo2010 在 2013-8-12 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2013-8-19提供

AD芯片采用外部时钟时,外部时钟源可以是不规则的TTL电平吗?

 

该TTL电平具体表现为,频率由低到高,再由高到低,最大100K,每一个电平高电平是恒定的,低电平在不停的变化。

 

这样的TTL电平能作为AD芯片的采样时钟吗

結果