已回答假定已回答

关于AD5725的请教

huangbo 在 2013-8-19 詢問的問題

我在设计一款工业传感器模块,测量结果通过AD5725输出 4通道0-10V直流电压。

为了将DA部分精简为最小,AD5725是否可以这样应用,

1. VL接入3.3V电源,使数字接口与3.3V单片机IO直接兼容。

2. 因为DA输出是单极性 0-10V, 参考源接口VREFN接地,VREFP接+10V参考源电压。

3. +15V 经过LDO 变为+12V 接AVDD;AVSS接地。

请指正,谢谢!

結果