已回答假定已回答

ADC损坏

梦归魂 在 2013-8-20 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2013-8-22提供

我使用的芯片是ADuC7060,使用主ADC,ADC2通道,内部基准电压。

 

故障现象:

     ADC的输入电压是0.066V,但是经ADC转换后的电压值为1.2V,ADC的状态寄存器显示主ADC转换错误,但是输入电压既没有欠量程也没有超量程,这是怎么回事?难道主ADC换掉啦?(之前是能够正常转换的,但是修改了电路,某些通道的输入电压达到了-0.35V,是不是这个电压损坏了主ADC?)

結果