已回答假定已回答

AD7824的输入阻抗匹配

pionee1983 在 2013-8-21 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2013-9-10提供

您好!

最近在调试一个电路,前级是LM124搭建的电压负反馈电路,输出直接接到AD7824的模拟输入端上,发现测量的模拟输入端上的电压与实际转换的码制不符,现象较奇怪,在2V以内测量值比实际值大很多,2V~5V测量的还蛮准的,差1个LSB。后来在运放输出加一个下拉200欧姆电阻,才使得测量范围内线性度良好。如果下拉的阻值过大,还是会出现前述现象。

难道是阻抗匹配的问题,运放的输出阻抗应该很小啊,再者不匹配应该测量值比实际值偏低啊,怎么能实测偏高呢。求解!

补充: ad7824的手册上写,信号源的内阻要小于100欧姆。

結果