已回答假定已回答

请推荐一款电平转换芯片

Penn 在 2013-8-26 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2013-8-28提供

您好,

我需要一款电平转换芯片,将3.3V的电平转换成3.3V或者5V电平,即要求输出电压可以在3.3V或者5V可调。我的电平信号最大为500MHz,要求连续输出电流大于100mA以上。

另外,最好能有方向控制,否则,还需要将5V转换成5V或者3.3V。

 

谢谢。

結果