已回答假定已回答

您好,请问,怎么处理AD采样位数同电路中信号的噪声电平的关系

zhangweimign 在 2013-8-30 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2013-9-3提供

您好,我的采样分辨率为0.001V,恰好参考电压为4.096V的12bitAD可以满足要求,那我这是选择了这个12bitAD后,而电源电压的波动峰峰值为20mV,本身有这个20mV的干扰波动存在,那我采集来的信号就是正确信号吗??电路中的噪声应怎么考虑??望解答!!!!

結果