已回答假定已回答

阅读参考电路“采用抗混叠滤波器 。。。”一文的疑问

linan 在 2013-9-2 詢問的問題
最後回覆由ADIForum於2013-9-3提供

参考电路“采用抗混叠滤波器的高性能、12位、500 MSPS宽带接收机”(http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/cn0238/vc.html )中有一段这样的内容: “为了实现最佳性能,ADA4960-1应载入100Ω的净差分负载。5Ω串联电阻将滤波器电容与放大器输出隔离开,62Ω电阻与下游阻抗并联,当加入10Ω 串联电阻时可产生101Ω的净负载阻抗。” 现在有已下疑问:

1)为何最近性能是载入100欧的情况?

2)5Ω+0.1uF+62Ω+5Ω+0.1uF+62Ω是如何推算得到101Ω的净负载阻抗?

3)文中提到的“511Ω电阻与ADC并联,用于降低AD C的输入阻抗,使性能更具可预测性”,这个511Ω电阻在选择的时候是如何确定的此值?有哪些依据?

4)为何计算巴特沃斯滤波器不是按照源端负载端均100Ω来计算设计呢? 

結果