已回答假定已回答

请教一个关于AD835乘法器电路问题

chenting 在 2013-9-5 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2013-11-12提供

  我用AD835的Datasheet上的电路做了一个乘法器电路,但是测试的时候发现,当输入信号大于峰值大于600mV左右的时候,1和8两个引脚端就会突然出现两个直流偏置,约-1.5V,请问有人用该芯片出现过这种问题吗?求指教。。。。

附件

結果