已回答假定已回答

高精度ADC前端运放设计问题?

civili 在 2013-9-6 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2013-9-16提供

ADI工程师,您好!

 

我们现在用AD7760做一个高精度数据采集系统,要采集的信号是电阻两端的正负方波电压信号,方波的脉宽从100ms到50us不等,电压幅度为+-2.5V。对采集电路的要求是:1.10M欧以上的输入阻抗(源电阻在2K欧以下);2.噪声低,可以准确采集uV级的微小信号;3.具有大的动态范围,有增益控制;

 

针对以上三点应用,我们设计了两种前端信号调理电路,如附图所示。方案二采用仪表放大器8429保证高的输入阻抗,8021完成8429输出单端信号到查分的转换,1611进行增益控制;方案一是相当于去掉仪表放大器第三个运放和8021后搭的电路,使用低噪声的4897,ADC保证共模信号的抑制。

现在想请教您,以上两种方案可行吗?哪种更好?如果都不可行的话,请推荐一个符合上述要求的前端调理电路可以吗?

 

谢谢!


附件

結果