已回答假定已回答

用一个ADF4351给两个DAC提供时钟的问题

gaotb1@lenovo.com 在 2013-9-5 詢問的問題
最後回覆由gaotb1@lenovo.com於2013-9-16提供

请教老师,我想用一个PLL(ADF4351)给两个DAC(AD9119)提供时钟,DAC时钟频率最高为1.5GHz。我的ADF4351输出可以直接接到两个DAC的CLK输入端吗(也就是两个DAC并联)?还是说一定要先接到一个buffer上(比如ADCLK925),再由这个buffer输出两路时钟?

我的这两个DAC是需要同步的

結果