Sharonliiu

Blackfin® BF609嵌入式视觉入门套件

Sharonliiu 員工 在 2013-9-6 建立的討論區
最後回覆由hanslong於2013-12-10提供

Blackfin® BF609嵌入式视觉入门套件

        视频分析/嵌入式视觉是可以广泛用于跨市场多类应用中的新兴技术领域。安富利(Avnet)推出的Analog Devices Blackfin® BF609 嵌入式视觉系统入门套件,其电路板上集成了嵌入式视觉应用原型设计所需的各种功能块,包括Analog Devices BF609双核处理器、用于视频输入的带有可换镜头的高清晰度CMOS色彩传感器、HDMI/DVI输出端口、10/100以太网和LED目标指示。该套 件还包括使用USB的板上仿真器,为该套件实现了易用、便携、非侵入式的调试解决方案。两个为期6个月的评估版Blackfin开发工具——CrossCore® Embedded Studio中,包括了该工具的简易操作演示以及如何利用Blackfin® BF609 嵌入式视觉入门套件来加速应用开发的指南。此外,该套件还包括驱动器、示例软件以及一个独特的机器视觉骰子计数软件参考设计。这种低成本的开发套件从根本上消除了评估的成本壁垒,让客户很容易在分析算法的设计和运行方面获得良好的体验。
        双核Blackfin BF609处理器,针对嵌入式视觉应用进行优化,提供名为管线视觉处理器(Pipelined Vision Processor, PVP) 的高性能视觉分析加速器。

 

此套件主要针对的市场包括:
• 工业视觉应用、军用视觉应用、机器人视觉应用、医用视觉应用
• 安全监控、摄像头分析
• 交通/车辆监控/追踪
• 楼宇自动化
• 条码扫描、数字签名、手势识别
• 热成像照相机

* 此参考设计由AVNET提供,如您有任何疑问,可参见右侧联系信息直接与AVNET进行联系,或联系ADI亚洲技术支持中心。
点击右侧电子邮件地址可直接发送邮件。
ADE7878参考设计实物图
Finboard实物图
详细资料及软件下载
完整资料包含以下内容:
1. 用户手册、硬件手册及相关资料
2. 嵌入式视觉参考设计
3. 原理图以及PCB文件
完整套件介绍 系统框图介绍
Finboard完整套件介绍 Finboard系统框图介绍
•   FinBoard电路板
•   Analog Devices ICE-100B JTAG 调试器
•   2 GB mSD 卡
•   5V 电源适配器
•   HDMI 线缆
•   Micro USB 线缆
•   三脚架
•   5 颗白色骰子
•   12-month CrossCore™ Embedded Studio license (两个 6-month licenses)
•   Quick Start card
•   可下载文件以及参考设计

 

>> 前往Finboard网站获取更多信息
•   Blackfin BF609 处理器
    双核 Blackfin    速度高达 500 MHz/1000 MMACs per core
    硬件支持的管线视觉处理器 (PVP)
•   存储器
    128 MB DDR2 存储器,32 Mb Quad SPI Flash
    microSD card 插槽
•   连接性
    10/100 以太,USB 2.0 OTG,USB UART
•   视频 I/O
    720p CMOS 色彩传感器,HBLEDs 用于调节图像照度
    HDMI 输入端口
•   多种用户接口
    用户按钮开关 (2),用户LEDs (4),I2C 温度传感器
•   时钟
    可编程时钟合成器
    可以为Ethernet, Camera, DSP, HDMI, 和USB配置时钟
•   调试/编程
    ICE-100B JTAG 调试器接口
    Boot mode DIP 开关
•   外形尺寸
    长: 4 英寸,宽: 3 英寸
•   认证
    CE and RoHS certified
•   电源
    5V DC 输入
ADI参考设计
更多参考设计
访问ADI参考设计精选 ADI参考设计精选
视频演示更多>>
Finboard视频
其他资源
•   ADI DSP产品
•   ADI公司最新新闻
•   访问ADI官方新浪微博


 

* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下, 随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。

結果