已回答假定已回答

AD603用于低频AGC电路的问题。

chenxingni 在 2013-9-7 詢問的問題
最後回覆由chenxingni於2013-9-11提供

最近用AD603设计一个用于低频的AGC电路,输入信号频率在20HZ~100HZ,输入信号幅度在100mV~2V,要求能有一稳定波形输出。

搭建了如图的电路:

sch.jpg

但使用Multisim仿真时,在前4个信号周期内出现失真,后续的波形也不是标准的正弦波。如图为仿真波形:

Scope01.jpg

有高人能具体的分析一下这是什么情况吗?对于低频是否能给出一个具体的电路参数,谢谢!

結果