已回答假定已回答

请教AD9923A转换后的数字信号与灰度值对应关系

oei_清风 在 2013-9-9 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2013-9-24提供

请问ADI有没有一个标准,对于AD9923A转换后的12位数字信号和灰度值是有没有一种标准的对应关系。

比如vga设置为6dB时,使1V的输入信号与ADC的2V的满量程范围相匹配,这时输出的数字信号为最大,

取前八位就是255,这个255是与实际灰度值是怎样的对应关系,会把实际的灰度值放大两倍?

結果