已回答假定已回答

关于ADAS1000ADC精度和数据格式的问题

jsdfwangqi 在 2013-9-11 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-9-16提供

我用adas1000 2K数据速率时,手册上说ADC的精度是19位,我配置的是模拟导联的模式,但是ECG数据是24位的,LSB的算法也是按24位来算的,手册上内容如下:

电极格式和模拟导联格式:

最小值(000…) = 0 V

最大值(1111….) = VREF/GAIN

LSB = (2 × VREF/GAIN)/(2N– 1)

其中,N = 数据位数:128 kHz 数据速率为16位,2 kHz/16 kHz数据速率为24位。

我想了解下ADC19位的精度和ECG数据寄存器中24位数据之间的关系到底是怎样的,手册上反复说数据是24位的有效位是19位,该怎么理解

結果