已回答假定已回答

请问ADSP-BF522的外围内核上电顺序。

zsm2000 在 2013-9-12 詢問的問題
最後回覆由zsm2000於2013-9-16提供

请问ADSP-BF522是不是外围VDDEXT,VDDMEM先上电,然后VDDINT内核再上电。

目前设计是5V外部供电经过BUCK电路形成3.3V给ADSP-BF522的外围VDDEXT,VDDMEM上电。

再由3.3V经过LDO形成1.3V给ADSP-BF522的VDDINT内核上电。

VRSEL管脚制高电平,选择外部电压调节模式。

PG管脚使用3.3V电阻分压形成0.82V供给。

请问这样的顺序是否正确。芯片工作在FULL ON状态下。

結果