已回答假定已回答

请教ADL5501应用中的问题

dataibao 在 2013-9-12 詢問的問題
最後回覆由dataibao於2013-9-17提供

通过查阅手册看到Vout=(gain*Vin)+intercept,资料中解释Vin是输入电压的的均方根值,Vout是直流输出电压。我搭了个电路,输入信号使用50MHZ的正弦波,上电后用示波器测得正弦波的Vrms=1.34V,用万用表直流档测得输出电压为3.17V。

我看资料显示输入50MHZ时,gain的典型值是4.5,intercept的典型值是0.03,我把Vout,gain,intercept带入上式中计算Vin,Vin=(Vout-intercept)/gain=(3.17-0.03)/4.5=0.69,离我测得的1.34V差的实在有点远。不知我哪里出错了,希望能得到专家的指正。

                                                                                                                                              谢谢。

結果