已回答假定已回答

关于ADuC7126微控制器ADC模式选择的问题!

勿念经 在 2013-9-17 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2013-9-25提供

一块驱动电路模块输出电压值的范围大概是0~5V,它有两个接口,利用ADuC7126的ADC端口A和端口B去检测驱动电路的输出电压,然后对检测到的端口A和端口B的电压值进行比较!那这时应该选择ADC什么样的工作模式,有差分模式、单端模式及伪差分模式?请高手指点。。。。。。。

結果