已回答假定已回答

ADRF6655评估板问题

xubing 在 2013-9-16 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-9-25提供

各位好!

我打算使用ADRF6655作为上变频混频器。ADRF6655的数据手册说,“The standard evaluation is configured for downconversion applications."那么,评估板可以用作上变频应用吗?我的射频频率设计为1700MHz,中频输入为200MHz.

谢谢!

結果