已回答假定已回答

关于AD9122的功耗问题

yanjun88 在 2013-9-23 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2013-10-11提供

使用AD9122做DAC转换,电源端使用12>>5的DC-DC,经过2级的LDO,把5V---3.3V---.1.8V提供给器件,使用电流表测试器件各部分电流,CVDD18经测试80mA,AVDD33经测试58mA,DVDD18经测试是160mA--180mA,将DC-DC和LDO的效率大概以12转5为90%,12转5转3.3的按照64%的效率,12转5转3.3转1.8的按照36%的效率来进行计算,得出电流在12V时为130mA,但是实际测试观察多台不同的开关电源,器件增加的电流都显示为在12V状态下的电流值在350mA左右,也就是增加了200多mA,CVDD在开关电源时显示280多mA,同等状态使用电流表测试显示80mA,器件温度确实比较烫手,请问一下这个现象是什么原因造成的!!!!!!

結果