已回答假定已回答

关于AD9748转换精度控制

aibjjiqpl 在 2013-9-22 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2013-9-25提供

关于AD9748精度问题,根据PDF介绍高5位开关32路电流总和,低3位为八分之一的每一路Ic,也就是说低三位是决定最小精度分辨率的,为什么在使用过程中输入控制字0x8,0x9,0x0A,输出电压变化还是超过一点多mV,RSet为6K,单端输出,满量程输出为320mV,负载50欧,能否通过其他办法,提高精度,达到1/4mV,谢谢,

結果