已回答假定已回答

AD8003运放在80M处总有谐波,求指导

Think0x00 在 2013-9-23 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2013-10-10提供

我在调试AD8003时,参照技术手册10倍放大进行装配,只用一个通道,正负5伏供电,RS=0,RG=33欧,RF=300欧,RL=150欧,PD脚接+5V,测试示波器输入阻抗1M欧,测试时输入10mV正弦波,频谱分析是发现在80MHz出总有谐波,而且从30MHz开始上扬,到80MHz时放大倍数达到300倍,过了80MHz后开始衰减。后来改为5倍放大情况依然如上所述,实在是不能理解呀,求指导!!

結果