已回答假定已回答

比较ADRF系列芯片时发现的问题

dataibao 在 2013-9-23 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-10-8提供

您好:

我在看ADRF6601,6602,6603,6604资料时发现6601,6603,6604的资料中都提到了LODRV_EN,PLL_EN,VTUNE的最大值是3.6V,唯独6602的资料中没有提到这3个管脚的限制。是6602比较特殊吗?还是资料漏写了?LODRV_EN和PLL_EN接高时接5V电压可以吗?会烧掉IC吗?

谢谢。

結果