已回答假定已回答

AD9957外部参考时钟

xubing 在 2013-9-26 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-11-12提供

下图为AD9957中文数据手册第4页的表1截图,图像 1.png,则AD9957在使用REF_CLK的时候,工作频率至少为60MHz(REFCLK乘法器禁用时),或3.2*12=38.4MHz(REFCLK乘法器使能时,乘以12是因为数据手册第34页说PLL支持非常宽的可编程倍频系数(12至127倍)),对吗?

 

其实,我只想让SYS_CLK = 31.5 MHz,可以实现吗?

 

谢谢!

 

結果