已回答假定已回答

AD8367放大与阻抗匹配问题

1016192756 在 2013-10-6 詢問的問題
最後回覆由1016192756於2013-11-14提供

你好,使用AD8367工作在VGA模式,电路图是按照datasheet典型应用电路连接的,如 下图

QQ拼音截图未命名.png

然后调试结果是,当VGIAN=500mV时,输出才放大2倍。最大能放大5倍左右,请问这是怎么回事,正常吗?

即使如此,输入信号100mV,当频率增加到40MHz时,开始衰减,这种现象也不正常吧,毕竟ad8367是增益带宽积100G的?

結果