已回答假定已回答

关于ADF4156不能锁定的问题

久久526 在 2013-10-9 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-10-22提供

近期使用ADF4156做一款发射机,在搭建PLL电路时,将配置程序写入时,观察MUX管脚(设置N分频输出和R分频输出)都能观察到频率为鉴相频率的周期性脉冲信号,但是VCO的输出频率一直不变,经测试,原因是VCO的输入控制电压一直为0V。使用ADISIMPLL软件进行仿真搭建的三阶无源环路滤波器,为什么没有将电荷泵的信号积分为要控制VCO的电压(2V左右)?另外,配置完毕MUX管脚(设置N分频输出和R分频输出)波形正确是不是说明晶振和配置程序都没问题?还应该怎么调试?弄了好久,请各位大侠解决

附件1为ADISIMPLL仿真文件;

附件2为选择的VCO;

附件3为MUX管脚R分频输出;

附件4为MUX管脚N分频输出.

結果