已回答假定已回答

单+5V电源供电AD8041接成缓冲器,其输入电压范围是多少?

LiJianwei 在 2013-10-10 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2013-10-14提供

在我们的一个设计中,AD8041由单+5V电源供电被接成电压缓冲器,前级电路是+-12V电源供电的运放输出。为保护AD8041,在其输入端分别对地和+5V电源加了两个钳位二极管,这样AD8041输入电圧范围为-0.7V~+5.7V。看手册,单+5V电源供电的AD8041其输入共模电压范围(Input Common-Mode Voltage Range)是-0.2V~+4V,最大标称输入电压(ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS,Input Voltage(Common Mode):+-Vs)。尽管目前电路工作正常,我们不确定的是当输入电压为-0.7V或+5.7V,每天三次,每次持续15分钟,对AD8041可靠性有多大影响?谢谢!

結果