已回答假定已回答

AD9914时钟输入功率问题

iamchengguang 在 2013-10-15 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2013-11-5提供

     在官网上下载的ad9914的评估开发板原理图中,时钟驱动芯片为ADCLK925,关于ADCLK925的输出有点疑问,请大家帮忙讨论解决下?

     ADCLK925采用单端交流耦合输入,时钟3.5GHz,功率5dBm左右,当ADCLK925的输出端与ad9914时钟输入端之间的隔直电容去掉时,测得

用示波器测得ADCLK925输出信号的幅度为700mv左右(单端),当隔直电容(0.1uF)焊上时,ADCLK925的输出变成了400mv左右(单端),经过

隔直电容后,信号幅度变成了250mv左右。请问为什么隔直电容对ADCLK925的输出会产生这么大的影响?为什么时钟的幅度会变小?

結果