已回答假定已回答

关于AD9923A和ICX209AK的疑问

loving0528 在 2013-10-16 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2013-10-22提供

本人刚接触关于CCD的知识,正在利用AD9923A调试ICX209AK,但在配置寄存器时遇到了一些问题,想问问各位做过类似项目的:

1.对于CCD所需的H1、H2、RG等信号,怎么确定它的上升沿、下降沿这些参数啊?直接从CCD的时序也看不出来具体位置?

2.看了ADI提供的配置其他CCD型号的寄存器表,里面有些寄存器在AD9923A的datasheet貌似没有啊,这是这么回事?比如X"900"等。

3.怎么确定AD9923A的VPAT_NUM和VSEQ_NUM这两个寄存器的值呢?

結果