已回答假定已回答

ADI英文论坛问答帖精选- 基本电源为3.3V。对于隔离的测量系统,逻辑器件需要5V电压,电源需要7V电压。ADuM3472可以实现这一点吗?

jli 員工 在 2013-10-22 詢問的問題
最後回覆由jli於2013-10-22提供

ADI专家,您好

 

基本电源为3.3V。对于隔离的测量系统逻辑器件需要5V电压电源需要7V电压。ADuM3472可以实现这一点吗?数据手册中指定了5V-5V3.3V-3.3V5V-3.3V5V-15V模式 3.3V-5V模式在理论上可能吗?

 

如能回复非常感谢。

谨上

Dani

結果