已回答假定已回答

AD8302的输出不正确

shengzhjn 在 2013-10-24 詢問的問題
最後回覆由xsw7518於2016-3-26提供

我使用AD8302设计了一个幅相检测电路,如下图所示,

我测试的时候是用波形发生器产生1KHz,200mVp-p的正弦信号加在两个输入信号端,然后用示波器观测。结果我测得VREF引脚输出1.85V,INPA和INPB的引脚上都是4.96V,输出VMAG和VPHS都是5.06V,这是怎么回事啊?我不明白一个正弦信号经过电容耦合后为什么会多了将近5V的直流分量?是我的芯片坏了吗?求救!!!急!!!!万分感谢!!!!!

 

 

1.jpg

結果