已回答假定已回答

AD835输入两个相同的信号,相乘后的输出不稳定

杨为平 在 2013-10-28 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-8-5提供

AD835乘法器在输入两个相同的信号,如都输入1kHz Vpp=1v的正弦信号,根据乘法器可以实现变频,输出应该是2kH正弦波和0Hz的直流才对,但是实际输出不仅出现了2kHz信号,而且还出现了1kHz,使得输出的波形很粗,且可一看到是两个波形的叠加,请问这要怎样解决?

結果