已回答假定已回答

关于ADC中的数字隔离器

lgxmmm 在 2013-10-30 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2013-11-11提供

JK`TG$$PASX%KT9(MQ`299J.jpg

如上图所示,在AD7193的spi接口中,其对应的地平面为DGND在使用ADUm5401进行隔离时,ADUM5401左侧的地接到DGND,右侧的地接到GNDiso,问题如下:

1.我右侧要接到处理器的spi接口,其参考平面是DGND和AD的spi接口一致,如果这样我ADUM5401右侧的地如何接,此时GNDiso应该接那个地?

2.同样的问题,我只有5V电源此时ADUM5401左侧的电源和右侧电源只能采用统一的5v,如果从同一个5V隔离出+5V和+5Viso电源?

結果