已回答假定已回答

使用ADA4841-2作为AD采集驱动时偏置电压有4V多,为什么?

bighandjzd 在 2013-10-26 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2013-10-31提供

数据采集A/D采用AD7980,根据数据手册建议采用ADA4841-2作为输入驱动,但现在的问题是ADA4841-2的输入端电压偏置为4.17V(未接任何输入的情况),导致根本无法输入模拟信号(0~5V)。求教各位专家。

已经做了一下实验:(1)单独给ADA4841-2上电(板子上无其他任何器件),(2)断开后一级,即与AD7980断开连接,输入端的电压为4.17V左右,输出为4.9V多。

另外,将-Vs接到地也是同样的情况。被这么个AD驱动折磨死了。

 

4841.JPG

結果