已回答假定已回答

ad9957运行至GHz时出现问题

asd001 在 2013-11-2 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2013-11-5提供

ad9957工作在QDAC模式,输入数据率为80MSps IQ。采用8X插值时芯片内部640M工作正常,采用12X插值让芯片工作在960MHz时,调制的单音出现明显的镜频和载波分量。怀疑输入时钟没有达到芯片要求或者芯片无法工作在该频率下。目前参考时钟采用LVDS输入,由专用时钟芯片CDCE62005生成,AD9957内部PLL设定为禁用。请问,采用普通晶振参考,使用内部PLL能否保证芯片以标称的1GHz速率运行?

結果