已回答假定已回答

ADA4932-2芯片的输出共模电压

pgy123 在 2013-11-5 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2013-12-2提供

我从信号源直接给ADA4392-2芯片加IQ信号,这个IQ信号是不带直流的。我的电路中,Vcom引脚加的是1.5V。这时候,我量四个输出引脚,基本都是1.5V的直流。

可是,昨天,我加了一个新的IQ信号,这个IQ信号是带2.2V的直流的,这时候我再量四个输出引脚,就变成了1.54V和1.45V左右。

按照芯片描述的,输入信号中带不带直流都不影响输出的直流,可是,怎么回事呢?!

求帮助!

結果