已回答假定已回答

ADIS16375电源设计问题

jr9910 在 2013-11-6 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2013-11-14提供

在手册的Specification的注释7指出,启动期间峰值电流有可能达到1500mA,这是否意味着设计ADIS16375的电路板时,电源要能够提供这样的峰值电流,否则传感器将不能正常启动?我现在的设计中使用5V的USB进行供电,然后经过LDO产生3.3V,LDO最大输出电流为1A。不知道这样的设计是否能满足正常访问ADIS16375的需要?

結果