pgy123

ADL5375调制

pgy123 在 2013-11-18 建立的討論區
最後回覆由adi_yu於2013-11-21提供

我用ADL5375调制,加10MHz的IQ数据时,测出来的EVM=1.0,幅度和相位误差基本上为0。

加100MHz数据时,测出来的EVM=10.2,而且此时的幅度误差和相位误差比较大。幅度误差约4%,相位误差5deg。

IQ数据是一模一样的,只是采样时钟不同。我用示波器看I+和I-的数据,能看到不是完全的180度。另外,调制后的频谱看着带内波动也比较大。

我感觉,很显然,EVM是由幅度和相位误差恶化的,可是我不知道问题到底在哪里?

哪位高人能帮忙分析一下?!

結果