已回答假定已回答

ADI英文论坛问答帖精选-ADuM3472,原边3.3V,副边Vdd为5V,Viso为7V

wangmigooo 在 2013-11-21 詢問的問題
最後回覆由舒行科於2017-4-8提供

您好

基本电源为3.3V。对于隔离的测量系统逻辑器件需要5V电压电源需要7V电压。ADuM3472可以实现这一点吗?数据手册中指定了5V-5V3.3V-3.3V5V-3.3V5V-15V模式 3.3V-5V模式在理论上可能吗?

如能回复非常感谢。

谨上

Dani

結果