wangmigooo

ADI公司解决方案通报—数模转换器IC

wangmigooo 在 2013-11-25 建立的討論區

目录


  • 提供动态功率控制的DAC
  • 低功耗DAC可节省功率
  • 突破性1 ppm DAC
  • 基站发射架构中的IF DAC解决方案
  • 新款DDS IC功耗更低、尺寸更小
  • 多路输出低抖动时钟发生器
  • 数据转换知识资源
  • 低功耗精密运算放大器用作DAC缓冲器
  • 选型指南
  • RF DAC实现单封装比特流到射频转换解决方案
  • 用于无线通信设备的混合信号前端IC
  • 采用WLCSP封装的8通道denseDAC® .
  • 采用紧凑型封装的多功能、易用、精密DAC
  • 新型系统演示平台有助于加快原型开发和评估

image001(11-25-08-59-26).png

結果