已回答假定已回答

AD1974 應用問題 - PLL異常

wilson0426@gmail.com 在 2013-11-27 詢問的問題
最後回覆由wilson0426@gmail.com於2013-12-4提供

您好:

    AD1974從MCLK/XI提供48KHz,欲設定為master,從ABCK、ALRCLK、ADOUT1及ADOUT2輸出I2S。

寄存器設定如下:

     PLL and Clock Control 0: 0x88

     PLL and Clock Control 1: 0x00

     AUXPORT Control 0: 0x00

     AUXPORT Control 1: 0x00

     AUXPORT Control 2: 0x00

     ADC Control 0: 0x00

     ADC Control 1: 0x00

     ADC Control 2:  0x48

 

但從MCLKO/XO卻量測到153kHz輸出,並且I2S訊號也未輸出,SPI已確定能夠正常讀寫。

我試著往上調整MCLK/XI的頻率到一定程度時,MCLKO/XO就會量測到Jitter非常大的訊號。

請問是否在電路上有什麼地方需要注意? 或是寄存器設定要如何修改?

 

謝謝您。

結果