wangmigooo

ADI公司解决方案通报—放大器IC

wangmigooo 在 2013-11-25 建立的討論區
最後回覆由zwm於2016-12-31提供

目录

  • 差分放大器采用单电源驱动1.8 V ADC
  • 电流检测放大器实现最大1μV/°C的失调漂移性能
  • 经过测试的电路设计
  • 热电偶放大器简化设计
  • 放大器IC选型指南
  • ADC驱动器提供快速压摆率
  • 同类最佳的电压反馈型放大器
  • 输出驱动器增强灵活性和性能
  • 差分放大器驱动184 MSPS SAR ADC,接受±10 V输入
  • 高分辨率、零漂移电流检测放大器
  • 适用于高精度设计的微功耗基准电压源
  • 精密放大器针对低功耗、宽电源电压范围应用而优化

image002(11-25-09-04-48).png

結果