已回答假定已回答

ADL5375-15调制100M带宽信号

pgy123 在 2013-11-26 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-11-26提供

我现在电路上就是一个差分的运放ADA4932-2连着ADL5375-15,

运放增益为1,链路上用的300欧姆电阻

调制器本振差分输入,

可是在IQ数据带宽100M的时候,测试出来的EVM约6.0左右,我测试过IQ数据,EVM=2.7

为什么我的调制器会恶化这么多啊?我现在已经找不到任何思路了。

不管我怎么调,幅度误差和相位误差都在4.0%、2.5deg。这两个指标,我有没有办法通过调硬件电路调掉呢?

我在怀疑,是不是运放做不到这么高的带宽了?

因为我换了TI的一款调制芯片,测出来EVM=7,幅度误差和相位误差也差不多。

結果