wangmigooo

最新中文资料更新20131126

wangmigooo 在 2013-11-26 建立的討論區

最新中文资料更新

中文数据手册

AD76078通道DAS,内置14位、双极性输入、同步采样ADC

AD8422:高性能、低功耗、轨到轨精密仪表放大器

ADAS30238通道16位同步采样数据采集系统

ADN4691E/ADN4693E/ADN4696E/ADN4697E3.3 V200 Mbps、半双工和全双工、高速M-LVDS收发器

ADXL335:小尺寸、低功耗、3±3 g 加速度计

AD80001.5 GHz超高速运算放大器

AD8476:低功耗、单位增益、全差分放大器和ADC驱动器

ADIS16445:紧凑型精密6自由度惯性传感器

ADP5062:线性锂离子电池充电器,提供电源路径和USB兼容性,采用LFCSP封装

AD8074/AD8075500 MHzG = +1+2、三通道视频缓冲器,具有禁用特性

AD92578通道、14位、40/65 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器

ADL5303160 dB范围、100 pA10 mA、低成本对数转换器

ADuM1280/ADuM1281/ADuM1285/ADuM12863 kV RMS双通道数字隔离器

AD8331/AD8332/AD8334:带前置放大器和可编程输入电阻(RIN)的超低噪声VGA

ADAS302216位、1 MSPS8通道数据采集系统

ADL590610 MHz10GHz 67 dB TruPwr检波器

ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212:集成DC/DC转换器的双通道隔离器

AD6677: 80 MHz带宽中频接收机

AD5313R:  双通道、10nanoDAC集成2 ppm/°C基准电压源、SPI接口

AD5410/AD5420:  单通道、12/16位、串行输入、4mA20mA电流源DAC

ADF4158:  直接调制/波形产生6.1 GHz 小数N分频频率合成器

ADP5586:  键盘解码器和I/O端口扩展器

AD9674:  八通道超声波AFE

AD5412/AD5422: 单通道、12/16位、串行输入、内置电流源和电压输出DAC,具有HART连接能力

ADXL213:  低成本±1.2g 双轴加速度计

AD9683: 14位、170 MSPS/250 MSPSJESD204B模数转换器

AD7171:  16位低功耗Σ−ΔADC

AD8338:  低功耗、18MHz可变增益放大器

ADUM3190:  高稳定性隔离误差放大器

ADA4528-1/ADA4528-2: 精密、超低噪声、轨到轨输入输出(RRIO)、零漂移运算放大器

 

应用笔记

AN-639: ADI公司电能产品(ADE)常见问题解答

AN-1195: 利用AD5724 DAC提供软件可配置的12位、四通道、单极性/双极性电压输出

AN-1196: 利用AD5752R DAC提供软件可配置的16位、双通道、单极性/双极性电压输出

AN-1199: 利用AD5752 DAC提供软件可配置的16位、双通道、单极性/双极性电压输出

AN-1207: 利用数字电位计AD5292、运算放大器OP184MOSFET构建具有提升输出电流的可编程高压源

AN-1221: 使用ADF4002 PLL产生高速模数转换器所需的极低抖动编码(采样)时钟

AN-1200: 利用AD5732 DAC提供软件可配置的14位、双通道、单极性/双极性电压输出

AN-1215: 利用16位电压输出DAC AD5370提供具有可编程工业电平输出范围的40通道输出

AN-1208: 采用AD5292数字电位计和ADA4091-4运算放大器的可编程双向电流源

AN-1214: 将宽带互补DAC输出转换为单端信号的高CMRR电路,无需精密电阻

AN-1198: 利用AD5722R DAC提供软件可配置的12位、双通道、单极性/双极性电压输出

AN-1239: 高精度双极性电压输出数模转换使用AD5763 DAC

 

电路笔记


CN0183:采用+12 V±5 V电源的精密、16位双极性输出电压源

CN0218500 V共模电压电流监控器

CN0319: 采用ARM Cortex-M314位、4-20mA环路供电型热电偶温度测量系统

CN0273: 具有低输入偏置电流和高交流共模抑制性能的高速FET输入仪表放大器

CN0301: 通用LVDT信号调理电路

CN-0295: 灵活的4 mA20 mA压力传感器变送器,集成电压或电流驱动

CN-0296: 低成本、高性能SOUND BAR系统

CN-0318: 16位、线性、超稳定、低噪声、双极性、±10V直流电压源

CN-0249: 14位、125 MSPS四通道ADC,通过后端数字求和增强SNR性能

 

技术文章


MS-2389:数字隔离器-解决汽车xEV应用中的设计难题

MS-2501:在AC-DCDC-DC电源应用中采用隔离式误差放大器替换光耦合器和分流调节器

MS-2511:集成信号和电源隔离提供鲁棒且紧凑的测量与控制

MS-2503: 消除影响JESD204B链路传输的因素

結果